Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
20
-
Número de posiciones de potencia :
6
-
Número de posiciones :
26
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico, Latón
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
12
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarce/IDC
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
67.1 mm [ 2.642 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.2
-
Altura del conector :
19 mm [ .748 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]
-
Distancia entre filas :
7 mm [ .276 in ]
-
Ancho del conector :
39.62 mm [ 1.56 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20
-
Método de empaque :
Bandeja