Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del sujetacables :
Norma
-
Resistencia a la tracción (lbf):
29.2
-
Resistencia a la tracción (Newton):
130
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del manojo de cables con compatibilidad :
2 – 50 mm [ .078 – 1.97 in ]
-
Longitud del producto :
200 mm [ 7.9 in ]
-
Ancho del producto :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Grosor del producto :
1.2 mm [ .047 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
100