Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características del cuerpo
-
Compatible con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 1
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Desplazamiento de aislamiento (IDC) SIAMEZE
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Pin de soldadura
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Cobre
-
Orientación del terminal :
Desplazamiento
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC) SIAMEZE
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Púas
Dimensiones
-
Altura de terminal :
21.46 mm [ .845 in ]
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.14 – .38
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
27 – 35
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
21.46 mm [ .845 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete/cartón