Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
4 de forma C, 4PDT, 4 de conmutación
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VAC):
120
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Dimensiones
-
Altura de producto :
109.2 mm [ 4.3 in ]
-
Longitud del producto :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Ancho de producto :
45 mm [ 1.77 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 50
Operación/aplicación
-
Tipo de control :
Potenciómetro interno
-
Modo de operación :
Retardo en la energización
-
Tiempo de retardo :
.55 a 15 segundos
-
Sistema de accionamiento :
CA
-
Repeatability (máx.) :
±2%