Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto :
1
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
3840
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1 mA a 1 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
1
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
120
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
24
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
150
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Corriente nominal de contacto (A):
1
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
120
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
30
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
1
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
1
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
1
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
400
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-13.7 dB a 900 MHz, -30.6 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.02 dB a 100 MHz, -.5 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
3 g [ .1058 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de níquel y titanio
-
Material de recubrimiento de contacto :
Aleación de plata y níquel
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Pins PCB
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
9.9 mm [ .389 in ]
-
Longitud del producto :
12.3 mm [ .484 in ]
-
Ancho de producto :
7.4 mm [ .29 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
2 mm [ .079 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 80
-
Temperatura ambiente (máx.) :
80 °C [ 176 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Sensible
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CA y CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 2
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
6 – 8
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
100 – 150
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
9 – 10
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
12 – 14