Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina conforme a UL
-
Disposición de contactos :
1 forma B (normalmente cerrado)
-
Número de polos de contacto :
1
-
Características especiales de contacto :
Contactos tipo lengüeta
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
500
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a .01 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
.5
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
10
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
515
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
24
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.5
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
28
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
500
-
Corriente continua límite de contacto (A):
.5
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
.5
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
.5
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
175
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-20.7 dB a 900 MHz, -39 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
2.3 g [ 0.0811 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Rutenio
-
Material de recubrimiento de contacto :
Rutenio
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Pins PCB
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
8 mm [ .314 in ]
-
Longitud del producto :
19.56 mm [ .77 in ]
-
Ancho de producto :
7.62 mm [ .3 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-35 – 85
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Norma
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 2
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
6 – 8
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
200 – 300
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
7 – 8
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20