Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Versión sensible
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos :
1 tipo B, SPST-NC
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
110
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
5
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
12
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
6
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.327
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
2000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
9 g [ .317 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Capacidad de soldadura automática resistente a los fluidos y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
14.9 mm [ .586 in ]
-
Longitud del producto :
21.2 mm [ .834 in ]
-
Ancho de producto :
16.2 mm [ .637 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
2.5 mm [ .098 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura :
Capacidad de soldadura por onda
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de corriente de contacto (A):
5 – 10, 2 – 5
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.3 – .4
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
14 – 15
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
16 – 20