Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Estado sólido
-
Tipo de salida :
CA
Características de la configuración
-
Conmutación de salida :
Cero
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
3 – 32
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
4000
-
Corriente de salida (mín.) (A):
.1
-
Voltaje de salida (máx.) (V):
280
-
Clasificación de corriente de salida (Arms):
.1 – 10
-
Clasificación de voltaje de salida (relés de CA) (Vrms):
24 – 280
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
98 g [ 3.5 oz ]
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 forma A (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Configuración del terminal :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
Características de la carcasa
-
Estilo de la carcasa de relé :
Disco de hockey
Dimensiones
-
Alto del producto :
57.75 mm [ 2.27 in ]
-
Longitud del producto :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Ancho del producto :
36.5 mm [ 1.43 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 80