Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
-
Tipo de accesorio del empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
600
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Norma
-
Color primario del producto :
Azul
-
Material aislante :
Nailon
-
Peso del producto (g):
1.619
-
Tipo de aislamiento :
Aislamiento previo
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Clase de pieza de uso militar :
Clase I, Clase II
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.31 – 2.08
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
3.89 mm [ .153 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Longitud del producto :
32.13 mm [ 1.265 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
Sí
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
50
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta