Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de protección y alivio de tensión :
Tapa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
-
Brinda compatibilidad con el código del conector :
B
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Natural
-
Material primario del producto :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí