Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de bloque de terminales modulares :
Bornera de bloque terminal pasante
Características de la configuración
-
Cantidad de circuitos :
1
-
Cantidad de polos :
2
-
Función del bloque :
Pasante
-
Cantidad de niveles :
1
-
Tipo de dispositivo de medición :
B6
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (IEC) (A):
76
-
Clasificación de corriente (UL) (A):
80
-
Voltaje de operación (VAC):
1000
-
Clasificación de voltaje (IEC) (V):
1000
-
Calificación de la corriente de resistencia a corto plazo a 1 s (A):
1920
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (V):
2000
-
Clasificación de corriente (CSA) (A):
80
-
Clasificación de voltaje (CSA) (V):
600
-
Clasificación del voltaje de resistencia al impulso (IEC) (V):
8000
-
Clasificación del voltaje de operación (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
600
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
8.1 g [ .285 oz ]
-
Color primario del producto :
Azul
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Terminal de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
-
Par de ajuste (in-lbs):
11.5
-
Par de ajuste (Nm):
1.3
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15, TH35-7.5
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6.6
Dimensiones
-
Alto del producto :
45.45 mm [ 1.787 in ]
-
Longitud del producto :
40.5 mm [ 1.592 in ]
-
Ancho del producto (mm):
12
-
Profundidad del producto :
40.5 mm [ 1.592 in ]
-
Tamaño de la herramienta :
5.5 – 6 mm [ .22 – .24 in ]
-
Espaciado de productos :
12 mm [ .47 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
4
-
Calibre del cable (mm²):
16
-
Capacidad del circuito principal - 1 férula aislada por abrazadera de perno (AWG):
20 – 8
-
Capacidad del circuito principal - 1 férula no aislada por abrazadera de perno (mm²):
.5 – 16
-
Capacidad del circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de perno (AWG):
20 – 4
-
Capacidad del circuito principal - 1 férula no aislada por abrazadera de perno (AWG):
20 – 4
-
Capacidad del circuito principal - 1 férula aislada por abrazadera de perno (mm²):
.5 – 16
-
Longitud del desforramiento del cable :
12 mm [ .47 in ]
-
Capacidad del circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de perno (mm²):
.5 – 16
-
Capacidad del circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de perno (mm²):
.5 – 16
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Intervalo de temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación IP :
IP20