Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio conductor :
Conector de prueba
Características de la configuración
-
Cantidad de polos :
1
-
Tipo de dispositivo de medición :
A1-B1
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (IEC) (A):
16
-
Clasificación de voltaje (IEC) (V):
1000
-
Calificación de la corriente de resistencia a corto plazo a 1 s (A):
180
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (V):
2200
-
Clasificación de corriente (CSA) (A):
12
-
Clasificación del voltaje de resistencia al impulso (IEC) (V):
8000
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris oscuro, Gris oscuro
-
Tipo de material del plástico y la resina :
Poliamida
-
Peso del producto :
5.2 g [ .183 oz ]
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
16
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Enchufable
-
Par de ajuste (in-lbs):
3.43
-
Par de ajuste (Nm):
.5
Dimensiones
-
Alto del producto :
34.1 mm [ 1.342 in ]
-
Ancho del producto :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Profundidad del producto :
71.65 mm [ 2.821 in ]
-
Tamaño de la herramienta :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Espaciado de productos :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Capacidad del circuito principal - 2 conductores rígidos trenzados por abrazadera de perno (mm²):
.2 – .75
-
Capacidad del circuito principal - 2 conductores flexibles por abrazadera de perno (mm²):
.22 – .75
-
Capacidad del circuito principal - 1 férula aislada por abrazadera de perno (mm²):
.22 – 1.5
-
Capacidad del circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de perno (mm²):
.22 – 1.5
-
Capacidad del circuito principal - Férula doble aislada por abrazadera de perno (mm²):
.22 – .75
-
Capacidad del circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de perno (mm²):
.2 – 1.5
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Intervalo de temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Estándares de la industria