Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera con muelle a presión
Características de la configuración
-
Número de circuitos :
1
-
Tipo de manómetro :
A6 y 5.1 mm de diámetro
-
Número de niveles :
1
-
Función del bloque :
Pasante
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
1200
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
600
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
1000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2200
-
Corriente nominal (CSA) (A):
55
-
Corriente nominal (UL) (A):
55
-
Corriente nominal (IEC) (A):
57
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
600
-
Pérdida de potencia (W):
1.8
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
27.2 g [ 1.071 oz ]
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
57
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de muelle
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15, TH35-7.5
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Altura de producto :
82.5 mm [ 3.248 in ]
-
Longitud del producto :
47.5 mm [ 1.87 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de resorte (AWG):
20 – 8
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de resorte (mm²):
.5 – 10
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de resorte (AWG):
20 – 8
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de resorte (mm²):
.5 – 10
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de resorte (mm²):
.5 – 10
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de resorte (AWG):
20 – 6
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de resorte (mm²):
.5 – 16
-
Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de resorte (AWG):
20 – 12
-
Longitud de pelado de cable :
15 mm [ .591 in ]
-
Tamaño de herramienta :
4 mm [ .157 in ]
-
Profundidad del producto :
47.5 mm [ 1.87 in ]
-
Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de resorte (mm²):
.5 – 4
-
Espacio entre productos :
10 mm [ .394 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
10
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP20