Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Material primario del producto :
                                        Poliamida
                                    
- 
                                    
                                        Peso del producto :
                                        4.43 g [ .156 oz ]
                                    
- 
                                    
                                        Color del producto :
                                        Gris oscuro
                                    
 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Altura de producto :
                                        76.25 mm [ 3.002 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Profundidad del producto :
                                        52.8 mm [ 2.078 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Espacio entre productos :
                                        2 mm [ .079 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        Grado IP :
                                        IP20
                                    
 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.