Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Corriente nominal admisible de corta duración (A):
                                        480
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Voltaje nominal (CSA) (V):
                                        150
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Voltaje nominal (IEC) (V):
                                        400
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
                                        1890
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Corriente nominal (UL) (A):
                                        26
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Corriente nominal (IEC) (A):
                                        26
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
                                        6000
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
                                        150
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Pérdida de potencia (W):
                                        .8
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                 
             
        
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                        - 
                                    
                                        Material de la carcasa :
                                        Poliamida
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Grado IP :
                                        IP20
                                    
  
                            
                 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.