Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
480
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
600
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
800
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2000
-
Corriente nominal (CSA) (A):
30
-
Corriente nominal (UL) (A):
30
-
Corriente nominal (IEC) (A):
32
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
600
-
Pérdida de potencia (W):
1
Características del cuerpo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP20
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.