Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera conectable
Características de la configuración
-
Número de circuitos :
1
-
Número de niveles :
1
-
Función del bloque :
Pasante
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
480
-
Voltaje nominal (NF F 61-017) (V):
500
-
Corriente nominal (NF F 61-017) (A):
16
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
500
-
Corriente nominal (IEC) (A):
24
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
8.4 g [ .296 oz ]
-
Color del producto :
Beige
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
24
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de desconexión de clema :
Conector macho
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15, TH35-7.5
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera IDC (NF-F 63-808) (mm²):
4.32
-
Altura de producto :
48.5 mm [ 1.909 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.141 in ]
-
Profundidad del producto :
29 mm [ 1.141 in ]
-
Ancho de producto :
7.6 mm [ .299 in ]
-
Espacio entre productos :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12
-
Calibre del cable (mm²):
4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Estándares de la industria