Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de marcado :
Soporte de etiqueta
Características de la configuración
-
Detalles de la marca preimpresa :
En blanco
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Transparente
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0