Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de marcado :
Tarjeta de marcador
Características de la configuración
-
Detalles de la marca preimpresa :
En blanco
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliamida
-
Color primario del producto :
Amarillo
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 120 °C [ -58 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2