Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tamaño de carcasa para conector para bastidores y paneles :
2
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Estilo de liberación :
Parte delantera
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
130
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel químico
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Código de disposición de contactos (módulo A) :
120T2
-
Código de disposición de contactos (módulo B) :
En blanco (ciego)
-
Código de disposición de contactos (módulo C) :
85
Fijación mecánica
-
Cantidad de tuercas de remachado :
10
-
Tamaño de tuerca de remachado :
11841
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipos de accesorios para los conectores :
Tornillos con cabezal plano
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tuerca remachada
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa