Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
6, M3.5
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.90718 g [ .0319 oz ]
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
4
-
Calibre del cable (mm²):
21
-
Calibre del cable (CMA):
33100 – 52600
-
Diámetro del perno :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
29.57 mm [ 1.164 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
7.11 mm [ .28 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
280 °C [ 500 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material del enchapado del cable :
Oro
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta