Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables :
Alta velocidad
-
Tipo de cierre :
Sujetador deslizante
-
Tipo de conjunto de cables :
SFP
-
Estilo del cable :
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho SFP
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho SFP
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de pares :
2
-
Número de posiciones de señal :
4
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
4.25
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
PVC flexible
-
Tipo de alivio de tensión :
Sobremoldeado
-
Material de la cubierta :
PVC flexible
-
Color del cable :
Negro
-
Equilibrado :
Sí
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Zinc fundido
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (mm²):
.081
Otro
-
Configuración de ensamble de cables :
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables :
.5 m [ 1.64 ft ]