Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de DRAM :
Doble velocidad de datos (DDR) 3
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de llaves :
1
-
Número de bahías :
2
-
Número de posiciones :
240
-
Orientación del módulo :
Vertical
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material de eyector :
Termoplástico
-
Ubicación de eyector :
Ambos extremos
-
Tipo de etiqueta de codificación de módulo :
Desplazamiento a la izquierda
-
Color de material de eyector :
Negro
-
Material de dispositivo de sujeción :
Termoplástico
-
Color de dispositivo de sujeción :
Negro
-
Tipo de expulsor :
Giratorio
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.51 µm [ 20 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Estilo de tomacorriente :
DIMM
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
Características de la terminación
-
Estilo de inserción :
Inserción directa
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Desplazamiento a la izquierda
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Clavija de soldadura
-
Ángulo de montaje :
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .03 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
21 mm [ .82 in ]
-
Diámetro del orificio central de retención :
2.45 mm [ .096 in ]
-
Distancia entre filas :
1.45 mm [ .05 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
480
-
Método de empaque :
Bandeja rígida