Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
18
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
8
-
Cantidad de posiciones de señal :
10
-
Cantidad de filas :
1, 5
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo, Perpendicular
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
60
-
Voltaje de operación (VDC):
60
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro sobre paladio y níquel, Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
17
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µm):
.08, .76
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
3.302, 30
-
Material base del contacto de señal :
Bronce fosfórico
-
Material base del contacto de potencia :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2, 2.75
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.07, .108
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
LCP-GF (polímero de cristal líquido), LCP-GF (polímero de cristal líquido)
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2 mm [ .079 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 125
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0