Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Contactos precargados :
Sí
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
10
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel químico
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
3.5
Características del empaquetado