Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Impedancia (Ω):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Contacto central :
Sin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Beige
Dimensiones
-
Altura del conector :
15.07 mm [ .593 in ]
-
Longitud del producto :
26.67 mm [ 1.05 in ]
-
Ancho de producto :
11.94 mm [ .47 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1000
Otro
-
Material dieléctrico :
PBT
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.