Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Conector jack modular y tipo de interfaz del enchufe :
RJ45
-
Productos de conectores jack modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo del conector modular :
Conector hembra
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en PCB y panel
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Tipo de luz de estatus :
LED
-
Configuración de los puertos múltiples :
Agrupado
-
Configuración del puerto :
Varios puertos
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 4
-
Densidad de contacto del conector :
Norma
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de posiciones cargadas :
8
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de pestañas de puesta a tierra de la placa para circuitos impresos :
4
Características del cuerpo
-
Material de la protección de apantallado :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño sobre níquel
-
Orientación del pasador del jack modular :
Estándar: sujetador hacia abajo
-
Perfil del conector :
Bajo
-
Color del LED (arriba a la derecha) :
Verde/Amarillo
-
Color del LED (arriba a la izquierda) :
Verde/Amarillo
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.02, .6
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.29 mm [ .091 in ]
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel, Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Lateral
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliéster PBT
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm):
1.6
-
Alto del conector :
4.2 mm [ .165 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
20
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja