Spec 55/, Operating Voltage 600 V, Silver-Plated High Strength Copper Alloy, 30 AWG Wire Size, .05 mm² Wire Size, CGS RC, Hook Up Wire
RAYCHEM
CGS RC
Núm. interno de TE:1885693001
Descripción interna de TE:55/9952-30-0(LAT3)
Núm. de alias:5-1191368-1
Tipo de cable :Especificaciones 55/
Voltaje de funcionamiento (V):600
Material de aislamiento para alambres y cables :Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado, Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado
Material del conductor :Aleación de cobre de alta resistencia enchapado en plata
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Estilo del cable :Construcción de especialidad
Características de la configuración
Número de alambres :19
Número de conductores :1
Características eléctricas
Voltaje de funcionamiento (V):600
Condiciones de resistencia nominal (máx.) :385.1 Ω/1000 m a 20°C
Características del cuerpo
Material de aislamiento para alambres y cables :Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado, Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado
Material del conductor :Aleación de cobre de alta resistencia enchapado en plata
Color del cable (base) :Negro
Dimensiones
Rango de diámetro de conductor :.28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]
Diámetro externo de cable :.63 mm [ .025 in ]
Calibre del cable (AWG):30
Calibre del cable (mm²):.05
Peso (nominal) (kg/km):0.93
Condiciones de uso
Tipo de cable :Especificaciones 55/
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):-65 – 200