Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Tipo de conductor preinstalado :
Pin ASTM B103
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño, Plata
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
Dimensiones
-
Longitud del producto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
1.7 – 3.4 mm [ .065 – .135 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
.3 – .8 mm [ .011 – .03 in ]
-
Rango de diámetro de dieléctrico compatible :
1.7 mm [ .067 in ]
-
Diámetro de blinaje compatible (máx.) :
2.3 mm [ .09 in ]
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
150