Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de cavidades :
2
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5
-
Tipo de contacto :
Enchufe, Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
47.7
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 155 °C [ -85 – 311 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1