Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Tope del cable
-
Fuerza de inserción :
Bajo
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de remache :
Remache de compresión
-
Tipo de barril :
Cerrado
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Longitud del producto :
20.32 mm [ .799 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.26 – .96
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 1900
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4000
-
Método de empaque :
En cinta portadora