Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Precableado :
No
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de carcasa para conector circular :
Todo de plástico
-
Requisito de ensamble :
Ensamblado en fábrica
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Plástico
Características de la configuración
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
Con
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados :
A
-
Número de posiciones :
5
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
5
-
Contactos precargados :
Sí
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
500
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Protección contra el medio ambiente :
IP67
-
Material de junta tórica :
EPDM
-
Material base de la carcasa :
Plástico
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Poliamida
-
Con sello hermético :
Sí
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
-
Género inverso :
Sí
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tuerca
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Roscado
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel y en placa
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
18
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.25 – .5
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el agua IP :
IP67
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50