Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
1
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Norma
-
Color primario del producto :
Amarillo
-
Material aislante :
Poliamida
-
Tipo de aislamiento :
Aislamiento previo
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3.0 – 6.0
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
6.5 mm [ .255 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
.26 mm [ 6.5 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
6530 – 10383
-
Grosor del material del terminal :
.02 mm [ .7 in ]
-
Longitud del producto :
1.48 mm [ 37.5 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 125, 125
-
Intervalo de temperatura de operación (°F):
-67 – 257, 257
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
2500
-
Tipo de empaque :
Bolsa/caja