De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
184
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Eyector :
Sin
-
Cantidad de características de retención de montaje en placa para circuito impreso :
3
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
-
Peso del producto (g):
29.5
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.1
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin):
100
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
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
3.56 mm [ .14 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 46
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Espesor de la placa para circuitos impresos (con compatibilidad) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Alto del conector :
20 mm [ .787 in ]
-
Ancho del conector :
8.88 mm [ .35 in ]
-
Longitud del conector :
128 mm [ 5.039 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
60