Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Dos polos – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Función de operación :
Encendido Apagado Encendido
-
Terminales conectados :
5-4, 2-1
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.3
-
Voltaje de operación (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Material del actuador :
Termoplástico
-
Color del actuador :
Negro
-
Desplazamiento del actuador :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientación del actuador :
Superior
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.51 mm [ .138 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
15 mm [ .591 in ]
-
Ancho del producto :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Longitud del actuador :
4.5 mm [ .18 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja