Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de la pata :
Estilo J
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Estilo del actuador :
Al ras, Deslizante
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de interruptores :
2
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
1
-
Voltaje de operación (VDC):
5
Características del cuerpo
-
Método de sellado :
Cinta de sellado
-
Color del actuador :
Blanco
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de la caja :
Sulfuro de polifenileno (PPS), Sulfuro de polifenileno (PPS)
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Níquel
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Dorado
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Grosor del material de revestimiento de los contactos (µin):
1.2
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Alto del producto :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longitud del producto :
7.06 mm [ 0.278 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 85
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Embalaje de inserción automática
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad de bultos :
500