Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de pata :
Orificio pasante
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Dispositivo sellado :
No
-
Estilo de accionador :
Accionador lateral, Actuador alargado
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de interruptores :
8
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
1
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
5
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Blanco
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de caja :
Sulfuro de polifenileno (PPS)
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento de contacto de conmutación (µin):
1.2
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Dorado
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4 mm [ .157 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Sí
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longitud del producto :
22.3 mm [ .878 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 85
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Embalaje de inserción automática
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20
-
Método de empaque :
Tubo