Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Doble
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Función de operación :
Encendido Ninguno Encendido
-
Terminales conectados :
1-2, 4-5
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
20
Características del cuerpo
-
Material del actuador :
Poliéster
-
Color del actuador :
Negro
-
Desplazamiento del actuador :
3.05 mm [ .12 in ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.4
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
10.2 mm [ .402 in ]
-
Ancho del producto :
9.14 mm [ .36 in ]
-
Longitud del actuador :
2.79 mm [ .11 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0