Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Accionador empotrado
-
Tipo de interruptor rotativo :
DIP giratorio
-
Dispositivo sellado :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de interruptores :
16
-
Función operativa :
Circuito de complemento hexadecimal
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
20
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Blanco
-
Material de caja :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Dorado
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado