Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Tamaño de carcasa para conector para bastidores y paneles :
19
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
N
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Aleación de aluminio
-
Acabado de carcasa :
Níquel
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 8
-
Tipo de contacto (módulo C) :
Pin
-
Tipo de contacto (módulo A) :
Pin
-
Tipo de contacto (módulo B) :
Pin
-
Tipo de contacto (módulo D) :
Pin
-
Código de disposición de contactos :
4Q4
-
Estilo de contacto para conector para bastidores y paneles :
Quadrax
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)