Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Tamaño de carcasa del conector del bastidor y panel :
19
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
Características del cuerpo
-
Código del conector :
N
-
Material del enchapado de la carcasa :
Aleación de aluminio
-
Acabado de la carcasa :
Níquel
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 8
-
Tipo de contacto (módulo C) :
Pin
-
Tipo de contacto (módulo A) :
Pin
-
Tipo de contacto (módulo B) :
Pin
-
Tipo de contacto (módulo D) :
Pin
-
Código de disposición de los contactos :
4Q4
-
Estilo del contacto del conector del bastidor y panel :
Quadrax
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)