Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
4
-
Cantidad de posiciones de señal :
4
-
Cantidad de filas :
1
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
13
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4.03 mm [ .159 in ]
-
Color de la carcasa :
Verde
-
Material de la carcasa :
Policarbonato con 20 % de fibra de vidrio (GF20)
Dimensiones
-
Longitud del producto :
23.3 mm [ .917 in ]
-
Ancho del producto :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Alto del conector :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 2
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
3000
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón