Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente :
Portafusible
-
Tipo de fusible :
Fusible de corriente alta
-
Característica de bloqueo primario :
Cuerpo limpio
Características de la configuración
-
Cantidad de fusibles (mínimo) :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
12
Características del cuerpo
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Nivel de clase de vibración :
3 G
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Otro
-
Acoplamiento con otros módulos de TE :
Sí