Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interfaz modular de jack modular y conector macho :
RJ45 circular
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo de conector modular :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Número de posiciones :
8
-
Número de posiciones cargadas :
8
Características del cuerpo
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Invertido – Sujetador superior
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliéster
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
Sin indicador
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado