Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de bloque :
Ninguno
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de niveles :
1
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color del producto :
Natural
-
Material de recubrimiento para terminal tab de conexión rápida :
Estaño
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M3
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material de recubrimiento de tornillo :
Cromato de zinc
-
Opciones de montaje :
Orificios de montaje de 2.8 mm de diámetro
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6
-
Distancia entre pines :
8 mm [ .315 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
46
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – 3.3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-35 – 100 °C [ -31 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Encapsulado