Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Material de soporte para batería :
Nailon 66 con fibra de vidrio
-
Tipo de soporte para batería :
Celda tipo moneda
-
Color del producto :
Negro
-
Compatibilidad de la batería :
CR2032
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
Dimensiones
-
Dimensiones de batería compatibles :
23 x 18.49 x 21 mm [ .906 x .728 x .827 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
80
-
Método de empaque :
Caja y bandeja