Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Compatibilidad de la batería :
CR2032
-
Tipo de soporte de la batería :
Celda tipo moneda
-
Material del soporte de la batería :
Nailon 66 con fibra de vidrio
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
Dimensiones
-
Dimensiones compatibles para la batería :
23 x 18.49 x 21 mm [ .906 x .728 x .827 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja
-
Cantidad de bultos :
80