Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables :
Estándar de la industria
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
19
Características del cuerpo
-
Equilibrado :
Sí
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Color del cable :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30
Otro
-
Configuración de ensamble de cables :
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables :
1 m [ 3.280833 ft ]