Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Street Lighting Product Type :
Street Lighting Fuse Box
-
Tipo de fusible :
D01
Características de la configuración
-
Número de cables para lámpara (máx.) :
4
-
Número de fusibles :
3
-
Número de cables subterráneos :
3
-
Feeder Cable Terminal Type :
Sliding
-
Alambres por cable (máx.) :
5
-
Sujeción por pin :
L1, L2, L3, N, PE
Características eléctricas
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Altura de la puerta (mm):
350
-
Ancho de la puerta (mm):
85, 90, 100
-
Diámetro del polo (mm):
89, 90, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 115, 116, 120
-
Compatible Cable Cross-Section (Max) (mm²):
25
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-25 – 55
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Inside Poles & Outdoors
-
Estabilizado por UV :
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
VDE 0660-505
-
Grado IP :
IP54
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África