Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector y del retenedor de contactos :
TPA (Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal)
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
PBT
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
1000
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí